Artikel: 027916 LEGIC Leser Insertic Touch RS485 ohne Tastatur EMA/ZK-Leser im Insertic Touch Glas- Design mit LEGIC advant- Lesetechnologie ohne Tastatur Leistungsmerkmale: - LEGIC advant-Lesertechnologie - Glas-Design - liest Unikatsnummer - nach ISO 14443 und ISO 15693 - Schutz der Daten über Masterkarte möglich - RS485 Anschluss - Farbe schwarz / Rahmen: grau/silber - Anschluß an: - ACS-8 - ZK-Türmodul - IK3 AWE, direkter Leseranschluss - Zutrittskontrolle über - ZK-Ausweis - Direkte Montage auf UP-Dosen (60mm) - LED-Anzeigen für Bereitschaft, Dauergesperrt und Daueroffen - Integrierter Summer - Für Innen- und Außenbereichsmontage geeignet (IP54) Technische Daten: - Betriebsspannung 12V DC - Betriebsspannungsber. 8V bis 30V DC - Stromaufnahme typ. 2,5W - Schnittstelle RS485 - Schutzart IP 54 - Umweltklasse gemäß VdS III - Betriebstemperatur -25°C bis +60°C - Abmessungen - aP (BxHxT) 88x101x35 mm - uP mit Zubehör (BxHxT) 88x101x41 mm - Farbe Gehäuse schwarz - Farbe Rahmen grau/silber Fabrikat: Honeywell Security Typ: LEGIC Leser Insertic Touch RS485 ohne Tastatur Artikel: 027916 Alternative: